Dieses gesenkgeschmiedete und vergütete Axtblatt für die SIMPLEX-Spaltaxt ist poliert und ballig geschliffen. Dadurch bleibt die Axt nicht im Holz stecken und behält ihre Spaltwirkung.
Die schlanke Form des Axtblattes ist ideal zum Spalten von Nadelholz geeignet.
Durch sein Gewicht von 930g trägt es zu einer hohen Kopflastigkeit der Spaltaxt und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.
Dieses Axtblatt darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!
Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Dieser Artikel 3210.750 - SIMPLEX-Axtblatt schlanke Form / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Axtblatt schlanke Form (EH 3210.)
Einsatz
Patentierte Befestigung im Gehäuse.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.