SIM­PLEX-Axt­blatt
schlanke Form

EH 3210.

Dieses gesenkgeschmiedete und vergütete Axtblatt für die SIMPLEX-Spaltaxt ist poliert und ballig geschliffen. Dadurch bleibt die Axt nicht im Holz stecken und behält ihre Spaltwirkung.

Die schlanke Form des Axtblattes ist ideal zum Spalten von Nadelholz geeignet.

Durch sein Gewicht von 930g trägt es zu einer hohen Kopflastigkeit der Spaltaxt und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.

Dieses Axtblatt darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Axtblatt für SIMPLEX-Spaltaxt
  • Gesenkgeschmiedetes Axtblatt mit schlanker Form.
  • Ideal zum Spalten von Nadelholz
  • Geschliffen und poliert
  • Ballig geschliffen, bleibt dadurch nicht im Holz stecken
  • Gewicht von 930g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung der Spaltaxt.
  • Kunststoffhülse zum Spannen im SIMPLEX-Gehäuse
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
930 g
Artikel-Nr.:
3210.750
SIMPLEX-Axtblatt
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Gewicht: 930 g
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • hochwertiger Carbonstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet
  • inkl. Kunststoffhülse

Montage

Axtblatt 3210.750 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Hinweise

Patentierte Befestigung im Gehäuse.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3210. SIMPLEX-Axtblatt – schlanke Form
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Spaltaxt
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.