EH 3011.
SIMPLEX鑄鋼外殼(3011系列)是Halder產品選擇中使用最廣泛的外殼。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減振效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 該外殼可用於SIMPLEX軟面槌,尺寸從D30mm到D140mm不等。 修改後的版本也可與SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀結合使用。
產品特點:
您的選擇導致 7 打擊