3011.030 - SIMPLEX鑄鋼外殼 

SIMPLEX鑄鋼外殼(3011系列)是Halder產品選擇中使用最廣泛的外殼。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減振效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 該外殼可用於SIMPLEX軟面槌,尺寸從D30mm到D140mm不等。 修改後的版本也可與SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀結合使用。

產品特點:

  • SIMPLEX鑄鋼外殼
  • 帶有集成的手柄保護套
  • 優異的抗斷裂性
  • 無屑
  • 減震
  • 帶有耐磨粉末塗料
  • 非常耐用
  • Halder暢銷品
  • 適用於D30mm和D140mm之間的SIMPLEX軟面槌,也可作為SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀的特殊版本。

本产品 3011.030 - SIMPLEX鑄鋼外殼  / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX鑄鋼外殼  (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
品項品號:
3011.030
SIMPLEX鑄鋼外殼 
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • 重量: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

材質

外殼

  • 鑄鐵

注意事項

包含螺絲,螺帽和彈簧華司。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3011.030
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX housings
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。