SIMPLEX鑄鋼外殼(3011系列)是Halder產品選擇中使用最廣泛的外殼。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減振效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 該外殼可用於SIMPLEX軟面槌,尺寸從D30mm到D140mm不等。 修改後的版本也可與SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀結合使用。
產品特點:
本产品 3011.080 - SIMPLEX鑄鋼外殼 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX鑄鋼外殼 (EH 3011.)
外殼
包含螺絲,螺帽和彈簧華司。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。