- Ø: 30 mm
- 長 x 寬 x 高: 24 mm x 11 mm x 11 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312598
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 40 mm
- 長 x 寬 x 高: 30 mm x 14 mm x 14 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312604
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 50 mm
- 長 x 寬 x 高: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 重量: 49 g
- GTIN: 4030618312611
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 60 mm
- 長 x 寬 x 高: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 重量: 51 g
- GTIN: 4030618312628
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 80 mm
- 長 x 寬 x 高: 46 mm x 19 mm x 19 mm
- 重量: 400 g
- GTIN: 4030618312635
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 100 mm
- 長 x 寬 x 高: 61 mm x 25 mm x 25 mm
- 重量: 173 g
- GTIN: 4030618312642
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 125 mm
- 長 x 寬 x 高: 86 mm x 25 mm x 25 mm
- 重量: 206 g
- GTIN: 4030618312659
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
規格表 EH 3011. 替換螺絲 – SIMPLEX鑄鋼外殼
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Application overview hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。