- 含可調整的夾持把手 – 相片 1
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 82 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 108 mm
- 行程: 20 mm
- 夾持力量1): 6 kN
- 重量: 1400 g
show article view
- 含可調整的夾持把手 – 相片 1
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 82 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 108 mm
- 行程: 30 mm
- 夾持力量1): 6 kN
- 重量: 1560 g
show article view
- 含夾持螺絲 – 相片 2
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 13 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- 行程: 20 mm
- 起動 扭力 max.: 40 Nm
- 夾持力量: 10 kN
- 重量: 1075 g
show article view
- 含夾持螺絲 – 相片 2
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 13 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- 行程: 30 mm
- 起動 扭力 max.: 40 Nm
- 夾持力量: 10 kN
- 重量: 1239 g
show article view
- 附雙偏心桿 – 相片 3
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 70 mm – 90 mm
- h2: 95 mm – 115 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 28 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 100 mm
- 行程: 20 mm
- 夾持力量1): 4 kN
- 重量: 1396 g
show article view
- 附雙偏心桿 – 相片 3
- d1: 40 mm
- b1: 30 mm
- b2: 13 mm
- d2: M12
- h1: 88 mm – 118 mm
- h2: 113 mm – 143 mm
- h3: 15 mm
- h4: 20 mm
- h5: 28 mm
- l1: 38 mm – 55 mm
- l2: 30 mm
- l3: 90 mm – 107 mm
- l4: 100 mm
- 行程: 30 mm
- 夾持力量1): 4 kN
- 重量: 1562 g
show article view
材質
夾具
張力桿
- 鋅壓鑄,塑料塗裝,橙色 (接近色號 RAL 2004),無光澤
- 合金硬化鋼, 表面硬化,染黑
參考
夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及圓盤 EH 1107 和 EH 1108 來增加。夾合高度可以使用夾合入子,如 EH 22730 來減少。
組裝
向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:
- 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
- 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。
該圓柱必須接觸整個表面。
操作
- 將夾合爪推向後。
- 嵌入工件。
- 將夾合爪推向前。
- 用滾花螺司調整夾爪的夾合位置。
- 用滾花螺母鎖附夾合位置。
規格表 EH 23310. 下壓夾具 – 可移動的,尺寸 40
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。