用於下推夾具:
23310.0027 - 23310.0029
- 適用於尺寸 25 的下推力夾具 – 相片 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 2 mm
- d2: 16 mm
- d3: 25 mm
- e: 22760.0040
- 用於下推夾具: 23310.0027 - 23310.0029
- 重量: 14 g
show article view
用於下推夾具:
23310.0040 - 23310.0045
- 適用於尺寸 32 的下推力夾具 – 相片 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 3 mm
- d2: 20 mm
- d3: 32 mm
- e: 22760.0042
- 用於下推夾具: 23310.0040 - 23310.0045
- 重量: 23 g
show article view
用於下推夾具:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- 適用於尺寸 40 的下推力夾具 – 相片 2
- h1: 7 mm
- h2: 16 mm
- d1: 5 mm
- d2: 28 mm
- l1: 43,5 mm
- l2: 17,5 mm
- e: 22760.0052
- b: 35 mm
- 用於下推夾具: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- 重量: 32 g
show article view
用於下推夾具:
23310.0065, 23310.0067
- 適用於尺寸 60 的下推力夾具 – 相片 2
- h1: 10 mm
- h2: 20 mm
- d1: 8 mm
- d2: 40 mm
- l1: 66,5 mm
- l2: 27,5 mm
- e: 22760.0064
- b: 56 mm
- 用於下推夾具: 23310.0065, 23310.0067
- 重量: 151 g
show article view
- 適用於尺寸 82,5的下推力夾具 – 相片 2
- h1: 15 mm
- h2: 40 mm
- d1: 10 mm
- d2: 62 mm
- l1: 93 mm
- l2: 39 mm
- e: 22760.0104
- b: 78 mm
- 用於下推夾具: 23310.0070
- 重量: 355 g
show article view
規格表 EH 23310. 定位環 – 用於下推夾具
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。