分隔物 

EH 1007.400 - EH 1108.300

此安裝元件是 T 型槽系統的系統一部分。

您的選擇導致 16 打擊

系統
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
3 mm
品項品號:
1007.400
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 9 g
show article view
分隔物 
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
品項品號:
1007.500
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 30 g
show article view
分隔物 
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
品項品號:
1007.600
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
分隔物 
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
品項品號:
1007.700
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 37 g
show article view
分隔物 
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
1007.800
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
分隔物 
系統:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
1007.900
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 46 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
品項品號:
1107.400
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 27 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
品項品號:
1107.500
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 65 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
品項品號:
1107.600
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 36 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
品項品號:
1107.700
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 86 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
1107.800
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 44 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
1107.900
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 107 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
10 mm
品項品號:
1108.000
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 85 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
10 mm
品項品號:
1108.100
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 208 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
20 mm
品項品號:
1108.200
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 170 g
show article view
分隔物 
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
20 mm
品項品號:
1108.300
電腦輔助設計
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 417 g
show article view
分隔物 

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1007.400 - EH 1108.300 分隔物 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性