扳手

EH 1139.400 - EH 1139.500

您的選擇導致 3 打擊

系統
l [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
l [mm]:
300 mm
品項品號:
1139.400
文件
扳手
  • 系統: V70
  • WS: 36 mm
  • l: 300 mm
  • 重量: 429 g
show article view
扳手
系統:
V70
l [mm]:
300 mm
品項品號:
1139.450
文件
扳手
  • 系統: V70
  • WS: 46 mm
  • l: 300 mm
  • 重量: 688 g
show article view
扳手
系統:
V70
l [mm]:
300 mm
品項品號:
1139.500
文件
扳手
  • 系統: V70
  • WS: 55 mm
  • l: 300 mm
  • 重量: 960 g
show article view
扳手

材質

  • 熱處理鋼,回火
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1139.400 - EH 1139.500 扳手
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。