輪詢元件    帶有感應器

EH 22810.

用於輪詢底座元件上的工件 

作為一個單一系統,輪詢元件總是被建構在底座元件。藉由簡單的插入連結,輪詢元件使用電子訊號去傳輸零件是否在正確的位置上。 

輪詢元件可被使用於各種托座元件的組合。例如,適用於Halder標準零件銷 EH 22690。

透過纜線連結,資訊可被傳輸。 也可選擇輪詢信號的無線傳輸。  

詢問元件達到保護等級需求 IP6K7 (耐高溫,堅固的)。 

您的選擇導致 4 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有襯套的輪詢元件 
相片:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
品項品號:
22810.0008
電腦輔助設計
文件
輪詢元件   
  • 帶有襯套的輪詢元件  – 相片 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 1,5 mm
  • WS WS3: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -25 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 85 °C
  • 重量: 180 g
show article view
輪詢元件   
版本:
帶有襯套的輪詢元件 
相片:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22810.0012
電腦輔助設計
文件
輪詢元件   
  • 帶有襯套的輪詢元件  – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 2 mm
  • WS WS3: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -25 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 85 °C
  • 重量: 344 g
show article view
輪詢元件   
版本:
帶有栓塞的輪詢元件 
相片:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
品項品號:
22810.1008
電腦輔助設計
文件
輪詢元件   
  • 帶有栓塞的輪詢元件  – 相片 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 1,5 mm
  • WS WS3: 1,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -25 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 85 °C
  • 重量: 180 g
show article view
輪詢元件   
版本:
帶有栓塞的輪詢元件 
相片:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22810.1012
電腦輔助設計
文件
輪詢元件   
  • 帶有栓塞的輪詢元件  – 相片 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 2 mm
  • WS WS3: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -25 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 85 °C
  • 重量: 408 g
show article view
輪詢元件   

材質

纜線 

  • 矽樹脂 

感測器 

  • 塑膠,黑色   

插頭 

  • 金屬 

本體

  • 鋁,藍電鍍
  • 鋼,熱處理, 染黑

注意事項

其它資料歡迎洽詢。 

Erwin Halder KG 是一家註冊電氣設備製造商(WEEE-Reg. No. DE 47048902)。

產品
品項品號
可用
產品:
帶有襯套和矽氧樹脂纜線的感測器 
用於輪詢元件  
帶有襯套和矽氧樹脂纜線的感測器 
品項品號:
22810.9001
配件
  • 帶有襯套和矽氧樹脂纜線的感測器 
  • 重量: 99 g
產品:
帶有栓塞和矽氧樹脂纜線的感測器 
用於輪詢元件  
帶有栓塞和矽氧樹脂纜線的感測器 
品項品號:
22810.9002
配件
  • 帶有栓塞和矽氧樹脂纜線的感測器 
  • 重量: 96 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
FAQ - 輪詢元件   
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 22810. 輪詢元件    – 帶有感應器
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Retrieval Units
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

檢知單元如何監控組件的位置?

檢索傳感器包含一個由上層組件操作的按鈕。

檢索傳感器位於何處?

檢索感測器位於主體外部。可調節主體允許設定高度。

允許的溫度範圍是多少?

傳感器電纜設計用於在短時間內承受高達 180°C 的溫度,因此可以防止芯片損壞。 該按鈕可承受高達 120°C 的溫度,並通過工件的支撐額外防止碎屑。

如何保護檢索單元免受灰塵和污垢的影響?

傳感器(按鈕):IP6K7,無線電發射器:IP67,無線電接收器:IP20

哪些支撐元件可以與檢索單元一起使用?

可使用具有以下 EH 產品編號的座椅元件:尺寸 M8:22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 和 22691.0122 / .0021 / .0222。 尺寸M12:22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 和 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

如何在機房中定位檢索單元?

檢索單元可以擰入 M8 或 M12 螺紋。 帶有 V40 或 V70 系統的槽榫的 Halder 底板適用於此目的。

電力供應是如何提供的?

AA 電池 (3.6V) 集成在無線電發射器中。 根據使用情況,該電池可持續使用 300 - 1400 天。 無線電接收器有一個供電接口:額定工作電流/電壓 Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%。

檢索信號如何無線傳輸?

電信號通過無線電發射器轉換為無線電信號,並通過無線電接收器的天線再次轉換為電信號。 因此,無需將電纜引出機房即可傳輸信號。

無線電接收器傳輸什麼樣的信號?

輸入:通過天線的無線電信號(頻率 868.3MHz)。 輸出:電信號:3A/250VAC; 3A / 24VDC

無線電信號的範圍是多少?

信號的範圍約為。 40m 在封閉的房間裡。 在機艙中,範圍還取決於包層的類型。