插銷   帶塑料軸承面

EH 22691.

帶有塑料軸承表面的銷可用作保護支撐、止動件和止推墊。 這可以保護高質量的表面免受損壞。

您的選擇導致 14 打擊

版本
相片
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22691.0122
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS2: 4 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 8,5 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22691.0133
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • WS1: 19 mm
  • WS2: 5 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 9,5 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0143
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • WS1: 22 mm
  • WS2: 6 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 14 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 
相片:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22691.0021
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面  – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • WS1: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 11,5 kN
  • 起始扭力 max.: 18 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 
相片:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22691.0031
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面  – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS1: 19 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 15,5 kN
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 20 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 
相片:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22691.0032
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面  – 相片 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS1: 19 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 15,5 kN
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 
相片:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0041
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面  – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS1: 22 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 22,5 kN
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 28 g
show article view
插銷  
版本:
帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 
相片:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0042
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面  – 相片 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS1: 22 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 22,5 kN
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 45 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22691.0222
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • WS1: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 8,5 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22691.0233
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • WS1: 19 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 9,5 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0243
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS1: 22 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 14 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22691.0324
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • WS1: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 11,5 kN
  • 起始扭力1) max.: 18 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 35 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22691.0335
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • WS1: 19 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 15,5 kN
  • 起始扭力1) max.: 32 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 53 g
show article view
插銷  
版本:
帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0345
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,塑膠嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • WS1: 22 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 22,5 kN
  • 起始扭力1) max.: 60 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 68 g
show article view
插銷  

材質

入子

  • 塑膠 (PEEK),藍色 

螺紋襯套

  • 不銹鋼  

平頭螺釘

  • 不銹鋼  

本體

  • 塑膠 (PEEK),藍色 
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22691. 插銷   – 帶塑料軸承面