感應器元件 有開動螺桿,保護不旋轉

EH 25020.

定位柱,藉由受到旋轉保護的致動螺栓進行位置感知操作。 適用於多重應用,例如可作為具位置控制之工具組中的頂舉梢。視所選型式而定,端頭可圓、可尖,或可裝配全功能用途的連接螺紋元件。在致動螺栓的固緊螺紋元件處,可裝置防旋轉並適用於所有常用開關的切換元件。

您的選擇導致 12 打擊

版本
相片
d1 [mm]
s [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
探針尖端, 圓頭
相片:
1
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
品項品號:
25020.0008
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 圓頭 – 相片 1
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min: 9 mm
  • R: 1,75 mm
  • WS: 3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 7,6 N
  • 重量: 22 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 圓頭
相片:
1
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品項品號:
25020.0010
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 圓頭 – 相片 1
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min: 11 mm
  • R: 2,3 mm
  • WS: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 9 N
  • 重量: 35 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 圓頭
相片:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
25020.0012
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 圓頭 – 相片 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • WS: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 重量: 51 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 圓頭
相片:
1
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
品項品號:
25020.0016
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 圓頭 – 相片 1
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min: 16 mm
  • R: 3,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 13,8 N
  • 重量: 102 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 尖頭
相片:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
品項品號:
25020.0058
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 尖頭 – 相片 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min: 9 mm
  • WS: 3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 7,6 N
  • 重量: 20 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 尖頭
相片:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品項品號:
25020.0060
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 尖頭 – 相片 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min: 11 mm
  • WS: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 9 N
  • 重量: 29 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 尖頭
相片:
2
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
25020.0062
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 尖頭 – 相片 2
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min: 14 mm
  • WS: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 重量: 44 g
show article view
感應器元件
版本:
探針尖端, 尖頭
相片:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
品項品號:
25020.0066
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 探針尖端, 尖頭 – 相片 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min: 16 mm
  • WS: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 13,8 N
  • 重量: 87 g
show article view
感應器元件
版本:
尖端有 連接螺紋
相片:
3
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
品項品號:
25020.0108
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 尖端有 連接螺紋 – 相片 3
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • d3: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min: 9 mm
  • l4: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 7,6 N
  • 重量: 29 g
show article view
感應器元件
版本:
尖端有 連接螺紋
相片:
3
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品項品號:
25020.0110
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 尖端有 連接螺紋 – 相片 3
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • d3: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 9 N
  • 重量: 36 g
show article view
感應器元件
版本:
尖端有 連接螺紋
相片:
3
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
25020.0112
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 尖端有 連接螺紋 – 相片 3
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min: 14 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 重量: 54 g
show article view
感應器元件
版本:
尖端有 連接螺紋
相片:
3
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
品項品號:
25020.0116
電腦輔助設計
文件
感應器元件
  • 尖端有 連接螺紋 – 相片 3
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min: 16 mm
  • l4: 7 mm
  • WS: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 13,8 N
  • 重量: 102 g
show article view
感應器元件

材質

本體

  • 切削鋼, 染黑

螺帽

  • 鋼, 黑色 (ISO 4035)

致動螺栓

  • 鋼,氮化,黑色

彈簧

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25020. 感應器元件 – 有開動螺桿,保護不旋轉
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Sensing Elements
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。