用於輪詢底座元件上的工件
作為一個單一系統,輪詢元件總是被建構在底座元件。藉由簡單的插入連結,輪詢元件使用電子訊號去傳輸零件是否在正確的位置上。
輪詢元件可被使用於各種托座元件的組合。例如,適用於Halder標準零件銷 EH 22690。
透過纜線連結,資訊可被傳輸。 也可選擇輪詢信號的無線傳輸。
詢問元件達到保護等級需求 IP6K7 (耐高溫,堅固的)。
本产品 22810.1012 - 輪詢元件 帶有感應器 / 帶有栓塞的輪詢元件 (d1: M12) 是该产品组的一个变型 輪詢元件 帶有感應器 (EH 22810.)
纜線
感測器
插頭
本體
本體
其它資料歡迎洽詢。
Erwin Halder KG 是一家註冊電氣設備製造商(WEEE-Reg. No. DE 47048902)。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。