軸夾 

EH 23341.

軸夾用於夾緊圓形工件。例如軸,管或桿的軸向和徑向。

您的選擇導致 14 打擊

材質
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
起動 扭力 max. [Nm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
2,9 Nm
品項品號:
23341.0008
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 起動 扭力 max.: 2,9 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 8 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 6 mm – 10 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
6 Nm
品項品號:
23341.0010
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 起動 扭力 max.: 6 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 10 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 10 mm – 15 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
10 Nm
品項品號:
23341.0012
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 起動 扭力 max.: 10 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 15 mm – 20 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
25 Nm
品項品號:
23341.0016
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 起動 扭力 max.: 25 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 16 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 20 mm – 30 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
46 Nm
品項品號:
23341.0020
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 8 mm
  • 起動 扭力 max.: 46 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 30 mm – 40 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
82 Nm
品項品號:
23341.0025
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 82 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 25 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 40 mm – 60 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
軸夾 
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
206 Nm
品項品號:
23341.0030
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 鋼 
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS: 14 mm
  • 起動 扭力 max.: 206 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 60 mm – 125 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
2,9 Nm
品項品號:
23341.0508
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 起動 扭力 max.: 2,9 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 8 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 6 mm – 10 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
6 Nm
品項品號:
23341.0510
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 起動 扭力 max.: 6 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 10 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 10 mm – 15 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
10 Nm
品項品號:
23341.0512
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 起動 扭力 max.: 10 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 15 mm – 20 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
25 Nm
品項品號:
23341.0516
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 起動 扭力 max.: 25 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 16 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 20 mm – 30 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
46 Nm
品項品號:
23341.0520
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 8 mm
  • 起動 扭力 max.: 46 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 30 mm – 40 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
82 Nm
品項品號:
23341.0525
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 82 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 25 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 40 mm – 60 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
軸夾 
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
206 Nm
品項品號:
23341.0530
電腦輔助設計
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS: 14 mm
  • 起動 扭力 max.: 206 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 60 mm – 125 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
軸夾 

材質

本體

  • 鋼,染黑
  • 不繡鋼 1.4305 

彈簧

  • 不銹鋼  

夾持螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 

注意事項

螺紋d3用於固定裝配工具(可選)。

產品
品項品號
可用
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 3 mm
d: M2,5 mm
品項品號:
23341.1008
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 4 mm
d: M3 mm
品項品號:
23341.1010
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 4 mm
  • d: M3
  • 重量: 9 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 5 mm
d: M4 mm
品項品號:
23341.1012
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 6 mm
d: M5 mm
品項品號:
23341.1016
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 6 mm
  • d: M5
  • 重量: 28 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 8 mm
d: M6 mm
品項品號:
23341.1020
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 8 mm
  • d: M6
  • 重量: 57 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 10 mm
d: M8 mm
品項品號:
23341.1025
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 10 mm
  • d: M8
  • 重量: 95 g
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 14 mm
d: M10 mm
品項品號:
23341.1030
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 14 mm
  • d: M10
  • 重量: 250 g

組裝

  1. 將夾爪展開到要夾緊的軸的直徑。
  2. 將軸夾插入孔中,使用裝配工具。
  3. 插入並定位軸。
  4. 使用氣缸螺栓WS(觀察緊固扭矩)進行夾緊。
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23341. 軸夾 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。