23341.0512 - 軸夾 

軸夾用於夾緊圓形工件。例如軸,管或桿的軸向和徑向。

本产品 23341.0512 - 軸夾  / (d1 h11: 12 mm) 是该产品组的一个变型 軸夾  (EH 23341.)

材質
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
起動 扭力 - max. [Nm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
起動 扭力 max. [Nm]:
10 Nm
品項品號:
23341.0512
文件
軸夾 
  • 不銹鋼  
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 起動 扭力 max.: 10 Nm
  • 定位孔 中心孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔 軸徑 D2: 15 mm – 20 mm
  • 定位孔 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
軸夾 
產品
品項品號
可用
產品:
特殊的六角鍵 
WS: 5 mm
d: M4 mm
品項品號:
23341.1012
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

彈簧

  • 不銹鋼  

夾持螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 

注意事項

螺紋d3用於固定裝配工具(可選)。

組裝

  1. 將夾爪展開到要夾緊的軸的直徑。
  2. 將軸夾插入孔中,使用裝配工具。
  3. 插入並定位軸。
  4. 使用氣缸螺栓WS(觀察緊固扭矩)進行夾緊。
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23341.0512
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。