軸夾用於夾緊圓形工件。例如軸,管或桿的軸向和徑向。
本产品 23341.0510 - 軸夾 / (d1 h11: 10 mm) 是该产品组的一个变型 軸夾 (EH 23341.)
本體
彈簧
夾持螺絲
螺紋d3用於固定裝配工具(可選)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.