夾持零件

EH 23700.

您的選擇導致 2 打擊

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
品項品號:
23700.0012
電腦輔助設計
文件
夾持零件
  • 系統: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • 重量: 870 g
show article view
夾持零件
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
品項品號:
23700.0016
電腦輔助設計
文件
夾持零件
  • 系統: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • 重量: 1703 g
show article view
夾持零件

材質

本體

  • 鋼,染黑

耐磨零件

  • 熱處理鋼

拉桿

  • 特殊鋼材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23700. 夾持零件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性