中間零件

EH 23700.

您的選擇導致 7 打擊

a [mm]
b [mm]
c [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品項品號:
23700.0121
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 261 g
show article view
中間零件
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品項品號:
23700.0122
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 580 g
show article view
中間零件
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品項品號:
23700.0123
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 1201 g
show article view
中間零件
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品項品號:
23700.0161
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 468 g
show article view
中間零件
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品項品號:
23700.0162
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 1032 g
show article view
中間零件
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品項品號:
23700.0163
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 2149 g
show article view
中間零件
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品項品號:
23700.0164
電腦輔助設計
文件
中間零件
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 4340 g
show article view
中間零件

材質

本體

  • 鋼,染黑

耐磨零件

  • 熱處理鋼

拉桿

  • 特殊鋼材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23700. 中間零件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems