直形夾具 長的

EH 23700.

您的選擇導致 2 打擊

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
23700.0042
電腦輔助設計
文件
直形夾具
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • 重量: 601 g
show article view
直形夾具
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
23700.0046
電腦輔助設計
文件
直形夾具
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • 重量: 1430 g
show article view
直形夾具

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23700. 直形夾具 – 長的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。