定位基座零件

EH 23700.

您的選擇導致 2 打擊

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
品項品號:
23700.0312
電腦輔助設計
文件
定位基座零件
  • a: 30 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 30 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • k: 20 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 297 g
show article view
定位基座零件
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
品項品號:
23700.0316
電腦輔助設計
文件
定位基座零件
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 641 g
show article view
定位基座零件

材質

本體

  • 鋼,染黑

耐磨零件

  • 熱處理鋼

拉桿

  • 特殊鋼材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23700. 定位基座零件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Clamping Element Systems