用於T型槽的螺帽  DIN 508,半成品的 

EH 23010.

這些用於 T 型槽(槽螺母)半成品的螺母是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。

您的選擇導致 22 打擊

材質
T槽 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
品項品號:
23010.0060
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23010.0080
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 10 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23010.0100
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23010.0120
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 27 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0140
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 46 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23010.0160 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 68 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
品項品號:
23010.0180
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 95 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
品項品號:
23010.0200 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • 重量: 149 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
品項品號:
23010.0220
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • 重量: 210 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
品項品號:
23010.0240 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • 重量: 300 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
品項品號:
23010.0280
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • 重量: 430 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
品項品號:
23010.0320 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • 重量: 580 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
品項品號:
23010.0360
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • 重量: 800 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
品項品號:
23010.0420
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • 重量: 1250 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
品項品號:
23010.0480
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • 重量: 1900 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼,明亮的
T槽 [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
品項品號:
23010.0540
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • T槽: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • 重量: 3141 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23010.0720
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 10 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23010.0730
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23010.0740
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 27 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0750
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 46 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23010.0760 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 68 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
品項品號:
23010.0780
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 95 g
show article view
用於T型槽的螺帽 

材質

  • 熱處理鋼,明亮的
  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23010. 用於T型槽的螺帽  – DIN 508,半成品的 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。