這些用於 T 型槽(槽螺母)半成品的螺母是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。
本产品 23010.0480 - 用於T型槽的螺帽 DIN 508,半成品的 / (T槽: 48 mm) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽 DIN 508,半成品的 (EH 23010.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers