這些用於 T 型槽(槽螺母)半成品的螺母是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。
本产品 23010.0280 - 用於T型槽的螺帽 DIN 508,半成品的 / (T槽: 28 mm) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽 DIN 508,半成品的 (EH 23010.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.