下壓夾具 轉圜,尺寸 60

EH 23310.

藉由手動旋轉夾爪,萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。 

此夾具具有以下優點:

由於對於有槓桿的版本,操作員施加的力未知,因此表格中給出的夾緊力作為指導值。 平均值透過試驗確定。

您的選擇導致 3 打擊

版本
相片
d2 [mm]
h1 [mm]
行程 [mm]
夾持力量 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
附雙偏心桿
相片:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
行程 [mm]:
35 mm
夾持力量 [kN]:
4 kN
品項品號:
23310.0060
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 附雙偏心桿 – 相片 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • 行程: 35 mm
  • 夾持力量1): 4 kN
  • 重量: 3015 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
相片:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
行程 [mm]:
35 mm
夾持力量 [kN]:
10 kN
品項品號:
23310.0061
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • 行程: 35 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 夾持力量: 10 kN
  • 重量: 2694 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
相片:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
行程 [mm]:
35 mm
夾持力量 [kN]:
15 kN
品項品號:
23310.0063
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 行程: 35 mm
  • 起動 扭力 max.: 90 Nm
  • 夾持力量: 15 kN
  • 重量: 2939 g
show article view
下壓夾具

材質

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨

注意事項

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (art. no. 23310.0065 and 23310.0067).

參考

夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及圓盤 EH 1107,EH 1108 和  EH 1617 來增加。夾合高度可以使用夾合入子來減少。

組裝

向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:

  1. 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。

該圓柱必須接觸整個表面。

不能超過夾持高度 h1 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23310. 下壓夾具 – 轉圜,尺寸 60
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Down-Thrust Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。