藉由手動旋轉夾爪,萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。
此夾具具備下列優點:
由於對於有槓桿的版本,操作員施加的力未知,因此表格中給出的夾緊力作為指導值。 平均值透過試驗確定。
本产品 23310.0051 - 下壓夾具 轉圜,尺寸 40 / 含夾持螺絲 (d1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 下壓夾具 轉圜,尺寸 40 (EH 23310.)
夾具
夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及圓盤 EH 1107 和 EH 1108 來增加。夾合高度可以使用夾合入子,如 EH 22730 來減少。
向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:
該圓柱必須接觸整個表面。
超過夾緊高度是由高度限制抑制。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers