浮動夾具 結合夾鉗和鎖 M 12

EH 23320.

浮動夾鉗用於夾緊和支持零件的額外夾緊點。 

浮動式夾具的優點為:

  • 在過程中可避免震動
  • 可固夾肋狀材、珠狀材及鉤環等元件,以強固固夾的元件
  • 在固夾未加工零件時不會造成變形。

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
2103 g
品項品號:
23320.0012
電腦輔助設計
文件
浮動夾具
  • 重量: 2103 g
show article view
浮動夾具

材質

可調節的身體

  • 鋁, 紅色電鍍

本體

  • 表面硬化鋼,氮化,錳磷酸鹽處理和研磨 

緊固夾鉗 

  • 表面硬化鋼,氮化,錳磷酸鹽處理 

注意事項

為了安全運行,螺紋孔必須始終關閉, 如設置螺絲 M 12 x 10。 

對於特定的夾鉗情況, 標準的夾鉗是可以被交換或替換的 (參見目錄圖面: 螺絲 ISO 4762 -  M8 - 12.9,  M max. = 43 Nm)。 

參考

支架安裝的額外靈活可能性 23470.0250 或是向下按住夾的固定板 23210.0740.

組裝

安裝指南:

  1. 用把手安裝浮動鉗(M 12連接螺紋) 在裝置上 (WS 46)。
  2. 調整高度限制止和紅色套和鉗緊定螺釘的旋轉區域 (3 x WS 2.5)。當設置限高,要考慮工件公差。

操作

夾持程序:

  1. 把浮動夾具往下推。
  2. 盡可能的把夾爪至於樞軸上。浮動夾具接觸到有輕彈簧載重的工件底部。
  3. 用六角螺母把浮動夾具弄緊(WS 18) 一分鐘。15 Nm 力矩和最大的30 Nm力矩。在夾緊過程中,工件被同時夾緊和支撐。
  4. 請依相反次序操作完成。
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23320. 浮動夾具 – 結合夾鉗和鎖 M 12
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Floating Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Floating Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 多向檯鉗 MS 125  
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

配件

我們提供緊固夾鉗作為配件,並且增加其緊固範圍。請參考23320.0050-.0058。至於樞軸夾鉗,請參考23320.0148-.0156 

更多產品

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

浮動夾具有哪些用例?

浮動夾具可防止振動以及由此產生的工件上的顫痕。 它可以用作附加夾緊裝置,補充三個標準夾緊點提供的支撐。 這不會導致組件的過度確定。

在製造中使用浮動夾具有哪些好處?

浮動夾具允許在加工的第一步提供額外的夾緊點,從而防止形成振動。 這大大提高了工件的表面品質和工具的使用壽命。 從而保證了安全的工作過程。

紅色浮動夾和藍色浮動夾有什麼差別?

紅色浮動夾具在一個工作步驟中夾緊並鎖定工件。 藍色浮動夾具可讓您單獨夾緊和鎖定工件。 後者主要用於薄且不穩定的工件。

浮動夾具相對於墊板支架和支撐元件有什麼優勢?

浮動夾具除了支撐工件外,還從頂部夾緊工件。

浮動夾具與有夾具的棧橋相比有什麼好處?

浮動夾具與工件接觸的彈簧負荷始終相同。 這樣可以防止工件彎曲,並且無需借助千分錶進行繁瑣且耗時的夾緊。 它還以其緊湊的設計和輕鬆的易用性給人留下了深刻的印象。 儘管如此,機器工作台上的緊固仍然確保了最大的穩定性。

浮動夾具是否提供位置重複性?

由於顏色編碼的主體,可以將浮動夾具設定為所需的旋轉範圍和高度。

使用浮動夾具時要注意什麼?

夾緊工件時需要考慮最大允許扭力。 規格印在止動套上,也可以在目錄中找到。 您還應該注意冷卻乳液中的油濃度,否則內部的功能部件可能會受到腐蝕。

下夾爪對工件施加多大的接觸力?

浮動夾具 23320.0008 和 23320.0010 的接觸力範圍約為 18 至 42 N。對於 23320.0012 和 23320.0014,它位於大約 18 至 42 N 之間。 19 和 27 N,而 23320.0016 的範圍約為。 73 至 99 N.

是否可以在浮動夾具上安裝更長的客製化鉗口,如果可以,最大長度是多少?

浮動夾具確實允許連接定制鉗口。 然而,它們的長度受到物理定律的限制,並且首先隨材料的強度而變化。 懸伸長度為 73 毫米的客製化卡爪已經實現。 但是,如果您使用客製化鉗口,則無法保證正常功能。 強烈建議在對彎曲敏感的零件上使用較長的定制鉗口時使用藍色浮動夾具。 確保上夾爪和下夾爪的安裝螺絲分別擰入外殼 10 毫米和 9 毫米也很重要。 我們還要求您遵循目錄中給出的裝配說明和有關夾爪的任何其他資訊。

浮動夾具需要什麼類型的維修/保養?

浮動夾具是免維護的,無需進行特殊維修。 但是,我們建議您定期進行目視檢查和功能測試。

浮動夾損壞了怎麼辦?

大多數情況下可以進行維修。 如需安排維修,請聯絡我們的銷售部門。

浮動夾具是否僅限於 Halder 的 T 型槽系統 V70 內使用?

浮動夾具可用於整個夾具結構範圍。 您可以從兩種可用尺寸版本中進行選擇 - M12 和 M16。 法蘭安裝浮動夾具提供了額外的緊固選項。 這些選項列在每個浮動夾具的資料表中。