夾持鉗  適用於浮動夾持 M12

EH 23320.

夾爪可用於浮動夾23320.0008、2332.0010、23320.0012和23320.0014。

上部夾緊鉗口(23320.0054、23320.0056和23320.0058-圖1至3)可用於擴展夾緊範圍。

可以使用定位螺紋M 8(23320.0154 / .0156-圖片4 + 5)根據需要將各種標準零件擰入上夾爪中-參見“其他產品”。

具有樞轉功能的下夾爪(23320.0148-圖6)適應工件的輪廓。

您的選擇導致 6 打擊

版本
相片
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
上可替換式夾持顎
相片:
1
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
品項品號:
23320.0054
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 上可替換式夾持顎 – 相片 1
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • 重量: 91 g
show article view
夾持鉗 
版本:
上可替換式夾持顎
相片:
2
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
品項品號:
23320.0056
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 上可替換式夾持顎 – 相片 2
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • 重量: 88 g
show article view
夾持鉗 
版本:
上可替換式夾持顎
相片:
3
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
品項品號:
23320.0058
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 上可替換式夾持顎 – 相片 3
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • 重量: 130 g
show article view
夾持鉗 
版本:
帶定位孔的上夾爪
相片:
4
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
29 mm
品項品號:
23320.0154
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 帶定位孔的上夾爪 – 相片 4
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 29 mm
  • 重量: 83 g
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0148: 23 mm
show article view
夾持鉗 
版本:
帶定位孔的上夾爪
相片:
5
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
40 mm
品項品號:
23320.0156
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 帶定位孔的上夾爪 – 相片 5
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 40 mm
  • 重量: 112 g
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0148: 34 mm
show article view
夾持鉗 
版本:
下夾爪帶有平面球和旋轉功能,平面,防止旋轉
相片:
6
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
-
品項品號:
23320.0148
電腦輔助設計
文件
夾持鉗 
  • 下夾爪帶有平面球和旋轉功能,平面,防止旋轉 – 相片 6
  • 重量: 98 g
show article view
夾持鉗 

材質

緊固夾鉗 

  • 表面硬化鋼,氮化,錳磷酸鹽處理 

珠子

  • 軸承鋼

注意事項

浮動夾具的擰緊扭矩必須在情況下進行調整/減少。 觀察由於夾爪接觸面減小而導致的表面壓力。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23320. 夾持鉗  – 適用於浮動夾持 M12
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Floating Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Floating Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 多向檯鉗 MS 125  
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

浮動夾具有哪些用例?

浮動夾具可防止振動以及由此產生的工件上的顫痕。 它可以用作附加夾緊裝置,補充三個標準夾緊點提供的支撐。 這不會導致組件的過度確定。

在製造中使用浮動夾具有哪些好處?

浮動夾具允許在加工的第一步提供額外的夾緊點,從而防止形成振動。 這大大提高了工件的表面品質和工具的使用壽命。 從而保證了安全的工作過程。

紅色浮動夾和藍色浮動夾有什麼差別?

紅色浮動夾具在一個工作步驟中夾緊並鎖定工件。 藍色浮動夾具可讓您單獨夾緊和鎖定工件。 後者主要用於薄且不穩定的工件。

浮動夾具相對於墊板支架和支撐元件有什麼優勢?

浮動夾具除了支撐工件外,還從頂部夾緊工件。

浮動夾具與有夾具的棧橋相比有什麼好處?

浮動夾具與工件接觸的彈簧負荷始終相同。 這樣可以防止工件彎曲,並且無需借助千分錶進行繁瑣且耗時的夾緊。 它還以其緊湊的設計和輕鬆的易用性給人留下了深刻的印象。 儘管如此,機器工作台上的緊固仍然確保了最大的穩定性。

浮動夾具是否提供位置重複性?

由於顏色編碼的主體,可以將浮動夾具設定為所需的旋轉範圍和高度。

使用浮動夾具時要注意什麼?

夾緊工件時需要考慮最大允許扭力。 規格印在止動套上,也可以在目錄中找到。 您還應該注意冷卻乳液中的油濃度,否則內部的功能部件可能會受到腐蝕。

下夾爪對工件施加多大的接觸力?

浮動夾具 23320.0008 和 23320.0010 的接觸力範圍約為 18 至 42 N。對於 23320.0012 和 23320.0014,它位於大約 18 至 42 N 之間。 19 和 27 N,而 23320.0016 的範圍約為。 73 至 99 N.

是否可以在浮動夾具上安裝更長的客製化鉗口,如果可以,最大長度是多少?

浮動夾具確實允許連接定制鉗口。 然而,它們的長度受到物理定律的限制,並且首先隨材料的強度而變化。 懸伸長度為 73 毫米的客製化卡爪已經實現。 但是,如果您使用客製化鉗口,則無法保證正常功能。 強烈建議在對彎曲敏感的零件上使用較長的定制鉗口時使用藍色浮動夾具。 確保上夾爪和下夾爪的安裝螺絲分別擰入外殼 10 毫米和 9 毫米也很重要。 我們還要求您遵循目錄中給出的裝配說明和有關夾爪的任何其他資訊。

浮動夾具需要什麼類型的維修/保養?

浮動夾具是免維護的,無需進行特殊維修。 但是,我們建議您定期進行目視檢查和功能測試。

浮動夾損壞了怎麼辦?

大多數情況下可以進行維修。 如需安排維修,請聯絡我們的銷售部門。

浮動夾具是否僅限於 Halder 的 T 型槽系統 V70 內使用?

浮動夾具可用於整個夾具結構範圍。 您可以從兩種可用尺寸版本中進行選擇 - M12 和 M16。 法蘭安裝浮動夾具提供了額外的緊固選項。 這些選項列在每個浮動夾具的資料表中。