- b1: 30 mm
- b2: 15 mm
- b3: 9 mm
- d: M8
- h1 -0,4: 15 mm
- h2: 6,5 mm
- l1: 100 mm
- l2: 63 mm
- l3: 20 mm
- 下壓式夾具用: M8
- 重量: 243 g
show article view
- b1: 40 mm
- b2: 20 mm
- b3: 13 mm
- d: M12
- h1 -0,4: 20 mm
- h2: 7,5 mm
- l1: 120 mm
- l2: 72 mm
- l3: 25 mm
- 下壓式夾具用: M12
- 重量: 515 g
show article view
- b1: 60 mm
- b2: 26 mm
- b3: 17 mm
- d: M16
- h1 -0,4: 30 mm
- h2: 13 mm
- l1: 140 mm
- l2: 80 mm
- l3: 30 mm
- 下壓式夾具用: M16
- 重量: 1456 g
show article view
- b1: 80 mm
- b2: 32 mm
- b3: 21 mm
- d: M20
- h1 -0,4: 40 mm
- h2: 18 mm
- l1: 200 mm
- l2: 110 mm
- l3: 50 mm
- 重量: 3900 g
show article view
- b1: 90 mm
- b2: 38 mm
- b3: 25 mm
- d: M24
- h1 -0,4: 50 mm
- h2: 24 mm
- l1: 220 mm
- l2: 130 mm
- l3: 55 mm
- 重量: 5850 g
show article view
規格表 EH 23210. 下向型壓板的支撐板 – 向下按住夾
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
與機器虎鉗相比,下壓夾具有哪些優點?
下壓夾具具有最小的干涉輪廓,並且由於匹配的固定板可以非常靈活地定位。 它們還有帶夾緊桿的版本,無需工具即可操作。