橡膠終端止動緩衝器 截頂圓錐樣式 

EH 25150.

被用作一個彈性止端,軸承腳等。

硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的選擇導致 40 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.0852
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 155 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1620 N
  • 彈簧範圍: ~ 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1019
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 28 N/mm
  • 荷重能力 max.: 110 N
  • 彈簧範圍: ~ 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1020
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 28 N/mm
  • 荷重能力 max.: 110 N
  • 彈簧範圍: ~ 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1021
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 28 N/mm
  • 荷重能力 max.: 110 N
  • 彈簧範圍: ~ 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1025
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 82 N/mm
  • 荷重能力 max.: 430 N
  • 彈簧範圍: ~ 5,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1026
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 82 N/mm
  • 荷重能力 max.: 430 N
  • 彈簧範圍: ~ 5,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1027
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 82 N/mm
  • 荷重能力 max.: 430 N
  • 彈簧範圍: ~ 5,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1032
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 140 N/mm
  • 荷重能力 max.: 910 N
  • 彈簧範圍: ~ 6,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1033
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 140 N/mm
  • 荷重能力 max.: 910 N
  • 彈簧範圍: ~ 6,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1034
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 140 N/mm
  • 荷重能力 max.: 910 N
  • 彈簧範圍: ~ 6,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1038
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 125 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1200 N
  • 彈簧範圍: ~ 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 47 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1039
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 125 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1200 N
  • 彈簧範圍: ~ 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1040
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 125 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1200 N
  • 彈簧範圍: ~ 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 52 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1050
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 155 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1620 N
  • 彈簧範圍: ~ 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 101 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1051
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 155 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1620 N
  • 彈簧範圍: ~ 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 104 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
有螺絲
相片:
2
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25150.1052
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 有螺絲 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: ~ 155 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1620 N
  • 彈簧範圍: ~ 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼 1.4301

螺紋襯套

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼 1.4301

本體

  • NBR

螺絲

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25150. 橡膠終端止動緩衝器 – 截頂圓錐樣式 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息