被用作一個彈性止端,軸承腳等。
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
本产品 25150.1020 - 橡膠終端止動緩衝器 截頂圓錐樣式 / 有螺絲 (d1: 19 mm, d2: M5, l2: 10 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠終端止動緩衝器 截頂圓錐樣式 (EH 25150.)
軸承墊片
本體
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.