EH 25151.
因為高純度原料的關係,這個版本適用於所有有衛生需求的應用 (例如食品工業)。
被用作一個彈性止端,軸承腳等。
終端止動緩衝器是由矽氧橡膠製成,較一般的橡膠材質有更大的溫度使用範圍。
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
您的選擇導致 20 打擊
More details
軸承墊片
螺紋襯套
本體
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。