橡膠終端止動緩衝器 低型結構 

EH 25150.

彈性的,減幅的減噪軸承可以保護表面。橡膠緩衝件可被作為間隔件。

硬度為 70 ±5° 支柱 A。

您的選擇導致 36 打擊

版本
相片
d1 [mm]
h [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
品項品號:
25150.1119
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 282 N/mm
  • 荷重能力 max.: 480 N
  • 彈簧範圍: 1,7 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
品項品號:
25150.1120
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 213 N/mm
  • 荷重能力 max.: 373 N
  • 彈簧範圍: 1,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
品項品號:
25150.1121
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 68 N/mm
  • 荷重能力 max.: 240 N
  • 彈簧範圍: 3,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 5,6 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
品項品號:
25150.1125
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1870 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1870 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
品項品號:
25150.1126
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 349 N/mm
  • 荷重能力 max.: 698 N
  • 彈簧範圍: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
品項品號:
25150.1127
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 135 N/mm
  • 荷重能力 max.: 540 N
  • 彈簧範圍: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
品項品號:
25150.1132
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1680 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1680 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
品項品號:
25150.1133
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 548 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1233 N
  • 彈簧範圍: 2,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
品項品號:
25150.1134
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 212 N/mm
  • 荷重能力 max.: 850 N
  • 彈簧範圍: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 23 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
品項品號:
25150.1138
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1500 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1500 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
品項品號:
25150.1139
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 704 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1760 N
  • 彈簧範圍: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 25 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
品項品號:
25150.1140
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 230 N/mm
  • 荷重能力 max.: 920 N
  • 彈簧範圍: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 37 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
品項品號:
25150.1150
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 3600 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3600 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 39 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
品項品號:
25150.1151
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1223 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3670 N
  • 彈簧範圍: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 51 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
品項品號:
25150.1152
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 500 N/mm
  • 荷重能力 max.: 2500 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 74 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
品項品號:
25150.1164
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1460 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1460 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 66 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
品項品號:
25150.1165
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 2016 N/mm
  • 荷重能力 max.: 6050 N
  • 彈簧範圍: 3 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 95 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
品項品號:
25150.1166
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 616 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3700 N
  • 彈簧範圍: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 141 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
品項品號:
25150.1219
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 282 N/mm
  • 荷重能力 max.: 480 N
  • 彈簧範圍: 1,7 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
品項品號:
25150.1220
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 213 N/mm
  • 荷重能力 max.: 373 N
  • 彈簧範圍: 1,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
品項品號:
25150.1221
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 68 N/mm
  • 荷重能力 max.: 240 N
  • 彈簧範圍: 3,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
品項品號:
25150.1225
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 1870 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1870 N
  • 彈簧範圍: 1 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
品項品號:
25150.1226
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 349 N/mm
  • 荷重能力 max.: 698 N
  • 彈簧範圍: 2 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 9,3 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器
版本:
帶有通孔以及黏著襯墊 
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
品項品號:
25150.1227
電腦輔助設計
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔以及黏著襯墊  – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 135 N/mm
  • 荷重能力 max.: 540 N
  • 彈簧範圍: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 13 g
show article view
橡膠終端止動緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

本體

  • NBR
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25150. 橡膠終端止動緩衝器 – 低型結構 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。