25150.1120 - 橡膠終端止動緩衝器
低型結構 

彈性的,減幅的減噪軸承可以保護表面。橡膠緩衝件可被作為間隔件。

硬度為 70 ±5° 支柱 A。

本产品 25150.1120 - 橡膠終端止動緩衝器 低型結構  / 帶有通孔  (d1: 19 mm, h: 7 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠終端止動緩衝器 低型結構  (EH 25150.)

版本
相片
d1 [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有通孔 
相片:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
品項品號:
25150.1120
文件
橡膠終端止動緩衝器
  • 帶有通孔  – 相片 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 彈簧比率 R: 213 N/mm
  • 荷重能力 max.: 373 N
  • 彈簧範圍: 1,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 3,8 g
橡膠終端止動緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

本體

  • NBR
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25150.1120
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。