彈性的,減幅的減噪軸承可以保護表面。橡膠緩衝件可被作為間隔件。
硬度為 70 ±5° 支柱 A。
本产品 25150.1227 - 橡膠終端止動緩衝器 低型結構 / 帶有通孔以及黏著襯墊 (d1: 25 mm, h: 16 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠終端止動緩衝器 低型結構 (EH 25150.)
軸承墊片
本體
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。