定位珠螺絲 有頭

EH 22710.

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

您的選擇導致 36 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0062
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0064
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0066
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0082
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0084
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0086
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0102
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 24 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0104
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0106
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 44 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0122
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 39 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0124
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0126
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 80 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0162
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 94 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0164
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 122 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0166
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 154 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0202
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 186 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0204
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 255 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0206
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 306 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0242
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 327 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0244
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 428 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0246
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 532 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0752
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0754
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0756
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22710. 定位珠螺絲 – 有頭
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材