球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
本产品 22710.0204 - 定位珠螺絲 有頭 / 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) (d1: M20, l1: ~ 84,2 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 有頭 (EH 22710.)
珠子
螺絲
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers