球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
本产品 22710.0122 - 定位珠螺絲 有頭 / 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) (d1: M12, l1: ~ 32 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 有頭 (EH 22710.)
珠子
螺絲
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers