- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 27 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 49 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 74 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 75 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 75 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 75 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 34 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 110 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 35 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 113 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 35 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 113 g
show article view
- 不含鎖緊 – 相片 1
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 35 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 113 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 27 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 6 mm
- WS: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 48 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 49 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 49 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 8 mm
- WS: 12 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 72 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 73 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 73 g
show article view
- 含鎖緊 – 相片 2
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min: 7 mm
- l3: 10 mm
- WS: 14 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 74 g
show article view
材質
本體
固定梢子
手把
注意事項
不可移動的旋鈕。
組裝
鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
操作
當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。
規格表 EH 22110. 分割定位柱的迷你分割 – 不銹鋼
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。