特別適合鎖附薄板.
效能於最小空間需求.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.1112 - 分割定位柱的迷你分割 不銹鋼 / 不含鎖緊 (d1 h9: 6 mm, d2: M10 x 1 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱的迷你分割 不銹鋼 (EH 22110.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers