22110.1126 - 分割定位柱的迷你分割 
不銹鋼  

特別適合鎖附薄板.

效能於最小空間需求.

由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.

本产品 22110.1126 - 分割定位柱的迷你分割  不銹鋼   / 不含鎖緊 (d1 h9: 10 mm, d2: M16) 是该产品组的一个变型 分割定位柱的迷你分割  不銹鋼   (EH 22110.)

材質
版本
相片
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
不含鎖緊
相片:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品項品號:
22110.1126
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含鎖緊 – 相片 1
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 35 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 113 g
分割定位柱的迷你分割 

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

固定梢子

  • 不繡鋼 1.4305 

手把

  • 不鏽鋼 1.4308

注意事項

不可移動的旋鈕。

組裝

鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22110.1126
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。