圓柱形定位銷定位在公差孔工件並且還可以用作止動。
平坦的定位針用於克服銷孔之間的公差差異或定位僅在一個方向的元件。
除了尺寸6之外,藉由上到下的鎖附可能性增加了安全性 (也可用來拆卸)。外部的尺寸類似於 DIN 6321。
本产品 22630.0232 - 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 / 定位梢,圓,有孔 (d1 g6: 25 mm, l1: 15 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.