圓柱形定位銷定位在公差孔工件並且還可以用作止動。
平坦的定位針用於克服銷孔之間的公差差異或定位僅在一個方向的元件。
除了尺寸6之外,藉由上到下的鎖附可能性增加了安全性 (也可用來拆卸)。外部的尺寸類似於 DIN 6321。
本产品 22630.0227 - 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 / 定位梢,圓,有孔 (d1 g6: 12 mm, l1: 18 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers