承座元件   帶有塑膠接觸面,定位 

EH 22600.

可以當作鎖入腳座或推力襯墊.

塑料塗裝是溫和的,且可以保護高品質的表面。此外,震盪托座是適合非平行表面的。

您的選擇導致 6 打擊

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
品項品號:
22600.0005
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • WS1: 4 mm
  • WS2: 2,5 mm
  • WS3: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
承座元件  
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
品項品號:
22600.0006
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • WS1: 4,5 mm
  • WS2: 3 mm
  • WS3: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
承座元件  
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
品項品號:
22600.0008
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • WS1: 6 mm
  • WS2: 4 mm
  • WS3: 13 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 20 g
show article view
承座元件  
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
品項品號:
22600.0010
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • WS1: 8 mm
  • WS2: 5 mm
  • WS3: 17 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
承座元件  
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
品項品號:
22600.0012
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • WS1: 9 mm
  • WS2: 6 mm
  • WS3: 19 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 61 g
show article view
承座元件  
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
品項品號:
22600.0016
電腦輔助設計
文件
承座元件  
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • WS1: 11 mm
  • WS2: 8 mm
  • WS3: 24 mm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
承座元件  

材質

滾珠軸承

  • 不繡鋼 1.4305 

螺帽

  • 不鏽鋼 A2

腳座

  • 塑膠 (PEEK),藍色 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22600. 承座元件   – 帶有塑膠接觸面,定位