可以當作鎖入腳座或推力襯墊.
塑料塗裝是溫和的,且可以保護高品質的表面。此外,震盪托座是適合非平行表面的。
本产品 22600.0005 - 承座元件 帶有塑膠接觸面,定位 / (d1: M5, l1 ±1: 37 mm) 是该产品组的一个变型 承座元件 帶有塑膠接觸面,定位 (EH 22600.)
滾珠軸承
螺帽
腳座
特殊的樣式歡迎洽詢。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws