斜度夾持裝置 平坦的 / 肋紋的,M8 

EH 23250.

插入內六角螺釘將兩個夾緊卡盤向外移動,並將工件壓向止動件。 錐形夾緊單元的行程,M8 = +/- 0.5 mm,M12 = +/- 1 mm。

您的選擇導致 3 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 min [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
夾鉗,兩端肋紋 
相片:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0501
電腦輔助設計
文件
斜度夾持裝置
  • 夾鉗,兩端肋紋  – 相片 1
  • d1: M8
  • l1 min: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • 重量: 206 g
show article view
斜度夾持裝置
版本:
夾鉗,兩端平坦無紋 
相片:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0502
電腦輔助設計
文件
斜度夾持裝置
  • 夾鉗,兩端平坦無紋  – 相片 2
  • d1: M8
  • l1 min: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • 重量: 200 g
show article view
斜度夾持裝置
版本:
夾鉗,平坦無紋和肋紋 
相片:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0503
電腦輔助設計
文件
斜度夾持裝置
  • 夾鉗,平坦無紋和肋紋  – 相片 3
  • d1: M8
  • l1 min: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • 重量: 210 g
show article view
斜度夾持裝置

材質

本體

  • 工具鋼,硬化,明亮的

螺絲

  • 熱處理鋼,回火,品質 12.9

彈簧

  • 彈簧鋼絲

緊固夾鉗 

  • 工具鋼,硬化,研磨和染黑

注意事項

夾緊鉗口防止旋轉

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23250. 斜度夾持裝置 – 平坦的 / 肋紋的,M8 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。