插入內六角螺釘將兩個夾緊卡盤向外移動,並將工件壓向止動件。 錐形夾緊單元的行程,M8 = +/- 0.5 mm,M12 = +/- 1 mm。
本产品 23250.0501 - 斜度夾持裝置 平坦的 / 肋紋的,M8 / 夾鉗,兩端肋紋 () 是该产品组的一个变型 斜度夾持裝置 平坦的 / 肋紋的,M8 (EH 23250. )
本體
螺絲
彈簧
緊固夾鉗
夾緊鉗口防止旋轉
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers