EH 23250.
錐形夾持元件特別適合被用於水平和垂直的多重夾持。錐形夾具精實建造的,所以在夾持時不會有幾何干涉。
您的選擇導致 14 打擊
More details
本體
螺絲
彈簧
緊固夾鉗
更多的錐形夾合元件,請參考章節"複數夾合系統"。
可以安裝在螺紋孔或與T形螺母水平或垂直的多個夾鉗。
插入承窩頭螺絲會使兩固夾頭向外移動,並將工件壓在一個固定止動元件上。使用雙錐元件,將可提供額外的垂直固夾力。錐形固夾元件的行程,搭配 M 5 = ± 0.5、M 8 = ± 0.5、M 12 = ± 1 及 M 16 = ± 1.5。此類元件可安裝於螺紋孔內或搭配 T形螺帽,以提供水平或垂直的多重固夾力道。T形螺帽 EH 2301 須另購。
T型螺帽 EH 23010 必需另外購買
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。