夾持螺帽 焊接

EH 24470.

適用於 DIN 99 之低價型式

您的選擇導致 10 打擊

材質
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,鍍鋅 
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
24470.0506
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 鋼 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
夾持螺帽
材質:
鋼,鍍鋅 
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
24470.0508
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 鋼 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
夾持螺帽
材質:
鋼,鍍鋅 
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
24470.0510
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 鋼 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
夾持螺帽
材質:
鋼,鍍鋅 
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
24470.0512
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 鋼 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
夾持螺帽
材質:
鋼,鍍鋅 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
24470.0516
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 鋼 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
夾持螺帽
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
24470.0606
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
夾持螺帽
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
24470.0608
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
夾持螺帽
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
24470.0610
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
夾持螺帽
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
24470.0612
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
夾持螺帽
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
24470.0616
電腦輔助設計
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
夾持螺帽

材質

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24470. 夾持螺帽 – 焊接
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息