24470.0608 - 夾持螺帽
焊接

適用於 DIN 99 之低價型式

本产品 24470.0608 - 夾持螺帽 焊接 / (l1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 夾持螺帽 焊接 (EH 24470.)

材質
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
24470.0608
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 重量: 83 g
夾持螺帽

材質

  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24470.0608
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式